Dit product is niet meer beschikbaar
AXOLUTE - ELEKTRONISCHE BEL 12VAC/DC - DONKER
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - ELEKTRONISCHE BEL 12VAC/DC - DONKER
Ref. HS4355/12
EAN-nr.
8012199745510
AXOLUTE - ELEKTRONISCHE BEL 12VAC/DC - DONKER
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 80 dB |
Nom. spanning | 12-12 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC/DC |
Stroomverbruik | 5-5 A |
Ingebouwde batterij | Nee |
Montagewijze | Modulair element voor schakelmateriaal |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Breedte in module-eenheden | 45 |
Draadloos | Nee |
Breedte | 45 mm |
---|---|
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 43.4 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER