AXOLUTE - DUBBELE DRUKKNOP NO VERGRENDELD/ LICHT
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - DUBBELE DRUKKNOP NO VERGRENDELD/ LICHT
Ref. HC4037
EAN-nr.
8012199758855
AXOLUTE - DUBBELE DRUKKNOP NO VERGRENDELD/ LICHT
Productgroep : B31
34,53 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Uitvoering | Eenpolig drukcontact |
Aantal polen | 1 |
Bedieningswijze | Wip |
Mechanisch bedienbaar | Ja |
Elektronisch bedienbaar | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Bevestigingswijze | Overig |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Nom. spanning | 250 V |
Aantal toetsen | 2 |
Schakelmateriaalbreedte | 22.3 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 42 mm |
Inbouwdiepte | 42 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER