Dit product is niet meer beschikbaar
AXOLUTE - DUBBELE DRUKKNOP NO VERGRENDELD 2 MODULES /WIT
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - DUBBELE DRUKKNOP NO VERGRENDELD 2 MODULES /WIT
Ref. HD4037M2
EAN-nr.
8012199987866
AXOLUTE - DUBBELE DRUKKNOP NO VERGRENDELD 2 MODULES /WIT
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Uitvoering | Eenpolig drukcontact |
Aantal polen | 1 |
Bedieningswijze | Wip |
Mechanisch bedienbaar | Ja |
Elektronisch bedienbaar | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Bevestigingswijze | Overig |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Nom. spanning | 250 V |
Aantal toetsen | 2 |
Schakelmateriaalbreedte | 45.1 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 42 mm |
Inbouwdiepte | 42 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER