![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/BT-HS4284-WEB-R2.jpg)
Axolute ctdoos HDMI Antraciet 2 mod
AXOLUTE
BTICINO
Axolute ctdoos HDMI Antraciet 2 mod
Ref. HS4284
EAN-nr.
8005543401576
Axolute ctdoos HDMI Antraciet 2 mod
Productgroep : B31
45,77 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Gebruik | HDMI |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Met trekontlasting | Nee |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 25.7 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 50 mm |
Inbouwdiepte | 11.7 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER