Axolute ctdoos audio 2xRCA Tech 1 mod
AXOLUTE
BTICINO
Axolute ctdoos audio 2xRCA Tech 1 mod
Ref. HC4281
EAN-nr.
8005543401491
Axolute ctdoos audio 2xRCA Tech 1 mod
Productgroep : B31
29,04 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Gebruik | Cinch |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Aluminium |
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 2 |
Met trekontlasting | Nee |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 35.85 mm |
Inbouwdiepte | 20.85 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER