AXOLUTE - CONNECTOR RJ11 TYPE K10-LICHT
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - CONNECTOR RJ11 TYPE K10-LICHT
Ref. HC4258/11N
EAN-nr.
8012199747743
AXOLUTE - CONNECTOR RJ11 TYPE K10-LICHT
Productgroep : B31
25,49 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
Connectortype | Overig |
Incl. connectoren | Nee |
Categorie | Overig |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer | 7035 |
Aansluitwijze | Overig |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Overig |
---|---|
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Mechanische codering | Nee |
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 45.1 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 30.9 mm |
Inbouwdiepte | 30.9 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER