AXOLUTE - BRONZEN BEL 12VAC 5VA -DONKER
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - BRONZEN BEL 12VAC 5VA -DONKER
Ref. HS4351/12
EAN-nr.
8012199751863
AXOLUTE - BRONZEN BEL 12VAC 5VA -DONKER
Productgroep : B31
37,18 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 80 dB |
Nom. spanning | 12-12 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC |
Stroomverbruik | 5-5 A |
Ingebouwde batterij | Nee |
Montagewijze | Modulair element voor schakelmateriaal |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Breedte in module-eenheden | 22.3 |
Draadloos | Nee |
Breedte | 22.3 mm |
---|---|
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 43.4 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER