Axolute badgeschakelaar 230V zonder toets 2 mod
AXOLUTE
BTICINO
Axolute badgeschakelaar 230V zonder toets 2 mod
Ref. H4549
EAN-nr.
8005543441695
Axolute badgeschakelaar 230V zonder toets 2 mod
Productgroep : B31
99,98 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Overig |
---|---|
Bedieningswijze | Hotelkaart |
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 0 |
Montagewijze | Moduledrager |
Bevestigingswijze | Overig |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Overig |
Kleur schakelelement | Overig |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Ja |
Functie verlichting | Overig |
Type verlichting | Overig |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Slagvastheid | Niet beschikbaar |
Nom. spanning | 230 V |
Nom. (meet)stroom | 2 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 2 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaaldiepte | 20 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -10-55 °C |
opslagtemperatuur | -10-55 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER