![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HA/HA4806VKA-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - AFDEKL KRISTALL 6 MODULES
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - AFDEKL KRISTALL 6 MODULES
Ref. HA4806VKA
EAN-nr.
8012199789712
AXOLUTE - AFDEKL KRISTALL 6 MODULES
Productgroep : B31
90,78 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 6 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Glas |
Kwaliteitsklasse | Glas |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
---|---|
Kleur | Groen |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9002 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | IK00 |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Breedte | 195.6 mm |
Hoogte | 95.6 mm |
Diepte | 9.5 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER