Axo TV/R/SAT ctdoos 2 mod-wit/Tech/antr.
AXOLUTE
BTICINO
Axo TV/R/SAT ctdoos 2 mod-wit/Tech/antr.
Ref. H4210M2D
EAN-nr.
8005543578407
Axo TV/R/SAT ctdoos 2 mod-wit/Tech/antr.
Productgroep : B31
117,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Rijgdoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | TV/RD/SAT |
DAB+ | Ja |
Montagewijze | Moduledrager |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Aansluitdemping bij 2150 MHz | 2 dB |
Aantal outputs | 3 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Voeding op afstand mogelijk | Nee |
Radio frequentieband | 87.5-240 MHz |
SAT-frequentieband | 950-2400 MHz |
Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Duroplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalbreedte | 22.3 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 25 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 25 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER