AXO - LUIDSPREKER CONNECTOR 1 MOD - LICHT
AXOLUTE
BTICINO
AXO - LUIDSPREKER CONNECTOR 1 MOD - LICHT
Ref. HC4294
EAN-nr.
8012199814247
AXO - LUIDSPREKER CONNECTOR 1 MOD - LICHT
Productgroep : B31
35,02 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Gebruik | Luidsprekeraansluiting |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Met trekontlasting | Nee |
Kroonsteen | Ja |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Slagvastheid | IK06 |
Schakelmateriaalbreedte | 22.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 20 mm |
Inbouwdiepte | 10 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |