AVT - Voeding 600mA
SFERA
BTICINO
AVT - Voeding 600mA
Ref. 346040
EAN-nr.
8005543480700
AVT - Voeding 600mA
Productgroep : B02
104,60 €
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
Toepassing | Overig |
---|---|
Ingangsspanning | 240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Type stroom | DC |
Uitgangsspanning | 27 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 90 mm |
Breedte | 106 mm |
Diepte | 67 mm |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Geïntegreerde deuropeningsschakeling | Nee |
Stuurfunctie | Nee |
Uitleesfunctie | Nee |
Servicedisplays | Nee |
Montagewijze | Overig |
Programmeervergrendeling | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER