Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/36/BT-363611-WEB-PR.jpg)
AVT - Videokit kleur 1 DK Linea 3000 + Classe 300 V13M
Kits
Bticino
AVT - Videokit kleur 1 DK Linea 3000 + Classe 300 V13M
Ref. 363611
EAN-nr.
8005543567609
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met video | Ja |
---|---|
Aantal binnenposten | 1 |
Aantal buitenposten | 1 |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze binnenpost | Overig |
Kleur binnenpost | Wit |
Montagewijze buitenpost | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal buitenpost | Overig |
Kleur buitenpost | Aluminium |
Beeldsysteem | PAL |
Koppelbaar met smartphone | Nee |
Interne communicatie | Ja |
Handsfree | Ja |
Met dag/nacht functie | Nee |
Handmatig richtbare camera | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Hoorapparaat-compatibel | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 18-270 V |
Nom. stroom | 0.25-4 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 82 dB |
Verbruik in de wachtstand | 10 mA |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Overig |
Aderdoorsnede | 0.28-1.5 mm² |
USB aansluiting | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Montagewijze | Overig |
Hartafstand verticale bevestiging | 1600-1650 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 50-100 mm |
bedieningswijze | Overig |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Toevoeging van extra toestellen | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Nee |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Resolutie | Niet van toepassing |
Instelling van de helderheid van het scherm | Nee |
Instelling van het contrast van het scherm | Nee |
Functie voor opslag van de bezoekers | Nee |
type camera | Adjustable |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 1000 m |
Type communicatiegraad | Overig |
Aangesloten object | Ja |
Met spraakbesturing | Nee |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-327-03
(0.17 Mo)
SELECTEER