![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/354000-BTICINO-1000.jpg)
AVT - verbindingskabel 620mm voor functionele modules
SFERA
BTICINO
AVT - verbindingskabel 620mm voor functionele modules
Ref. 354000
EAN-nr.
8005543479186
AVT - verbindingskabel 620mm voor functionele modules
Productgroep : B02
22,58 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. geleiderdoorsnede | 0.32 mm² |
---|---|
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Aantal aders | 6 |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Adercodering | Overig |
Met aardgeleider | Nee |
Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Mantelkleur | Grijs |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
---|---|
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelbreedte circa | 7.6 mm |
Kabelhoogte circa | 620 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -55-105 °C |
Nom. spanning U0 | 300 V |
Nom. spanning U | 50 V |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER