AVT - Regenbescherming 9 modules All White
SFERA
BTICINO
AVT - Regenbescherming 9 modules All White
Ref. 350592
EAN-nr.
8005543461136
AVT - Regenbescherming 9 modules All White
Productgroep : B02
296,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 424 mm |
---|---|
Hoogte | 331 mm |
Diepte | 38 mm |
Materiaal | Aluminium |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer | 9016 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
5 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER