![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350591-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Regenbescherming 9 modules All Metal
SFERA
BTICINO
AVT - Regenbescherming 9 modules All Metal
Ref. 350591
EAN-nr.
8005543458198
AVT - Regenbescherming 9 modules All Metal
Productgroep : B02
296,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 424 mm |
---|---|
Hoogte | 331 mm |
Diepte | 38 mm |
Materiaal | Aluminium |
Uitvoering oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer | 9018 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER