AVT - Kit audio Linea2000 Sprint L2 2 drukknoppen
SPRINT L2
BTICINO
AVT - Kit audio Linea2000 Sprint L2 2 drukknoppen
Ref. 366821
EAN-nr.
8005543503683
AVT - Kit audio Linea2000 Sprint L2 2 drukknoppen
Productgroep : B02
262,30 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met video | Nee |
---|---|
Aantal binnenposten | 2 |
Aantal buitenposten | 1 |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze binnenpost | Inbouw (stucwerk) |
Kleur binnenpost | Wit |
Montagewijze buitenpost | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal buitenpost | Aluminium |
Kleur buitenpost | Grijs |
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten | 1 |
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten | 0 |
Beeldsysteem | PAL |
Koppelbaar met smartphone | Nee |
Interne communicatie | Nee |
Handsfree | Nee |
Met dag/nacht functie | Nee |
Zoom, pan/tilt functie | Nee |
Met geheugen functie | Nee |
Handmatig richtbare camera | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Hoorapparaat-compatibel | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 78 mm |
Hoogte | 194 mm |
Diepte | 54.5 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 12-270 V |
Nom. stroom | 0.25-4 A |
---|---|
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 82 dB |
Verbruik in de wachtstand | 250 mA |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Aderdoorsnede | 0.28-1 mm² |
USB aansluiting | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Nee |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Hartafstand verticale bevestiging | 1600-1650 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 50-100 mm |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Toevoeging van extra toestellen | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Deur met Mobiele applicatie | Nee |
Aantal beltonen | 1 |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Resolutie | Niet van toepassing |
Instelling van de helderheid van het scherm | Nee |
Instelling van het contrast van het scherm | Nee |
Functie voor opslag van de bezoekers | Nee |
type camera | Niet van toepassing |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 1000 m |
Type communicatiegraad | Overig |
IEC-aanduiding (Pack1) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
1 document
PEP
SELECTEER