Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

AVT - Frontplaat voor T25 All Street

SFERA BTICINO

AVT - Frontplaat voor T25 All Street

Ref. 353403 EAN-nr. 8005543464052

AVT - Frontplaat voor T25 All Street

Productgroep : B02
25,23 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 1
Montagerichting Verticaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 1
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Antraciet
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7037
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK07
Bevestigingswijze Overig
Breedte 114 mm
Hoogte 91 mm
Diepte 10 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Lastenboek
LAST_BT_DES_NL_2019.docx docx (0.32 Mo)
Lastenboek
LAST_BT_DES_FR_2019.docx docx (0.32 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
TGAV_NL_v2301_LR.pdf pdf (77 Mo)
Catalogus commerciële pagina