AVT - Binnenpost Sprint L2
CLASSE100
BTICINO
AVT - Binnenpost Sprint L2
Ref. 344242
EAN-nr.
8005543480687
AVT - Binnenpost Sprint L2
Productgroep : B02
52,38 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Installatietechniek | Bussysteem |
---|---|
Montagewijze | Wandopbouw |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 78 mm |
Hoogte | 194 mm |
Diepte | 54.5 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.035-0.035 A |
---|---|
Frequentie | 50-60 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 3.5 mA |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Rigid |
Met signaallamp | Ja |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Handsfree | Nee |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Deur met Mobiele applicatie | Ja |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER