AV - frontplaat Linea 3000 video
LINEA3000
BTICINO
AV - frontplaat Linea 3000 video
Ref. 343082
EAN-nr.
8005543618585
AV - frontplaat Linea 3000 video
Productgroep : B02
23,60 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Installatietechniek | Overig |
---|---|
Materiaal | Aluminium |
Uitvoering van de interface | Overig |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 190 mm |
Diepte | 6 mm |
Slagvastheid | IK10 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Kleur | Aluminium |
Halogeenvrij | Ja |
Adresseerbaar | Ja |