-
Primaire spanning 1
-
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
-
Uitgevoerd als scheidingstrafo
-
Uitgevoerd als spaartransformator
-
Ringkern
-
Geschikt voor printmontage
-
Secundaire spanning 1
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Kortsluitvast
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042288-WEB-R.jpg)
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 2 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042287-WEB-R.jpg)
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1,5 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042286-WEB-R.jpg)
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1 kVA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042285-WEB-R.jpg)
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 750 VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042284-WEB-R.jpg)
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 500 VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042282-WEB-R.jpg)
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 250 VA
Exclusief BTW