![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042211-WEB-R.jpg)
Autotransformator driefase 400/230 V omkeerbaar - 2,5 kVA
AUTOTRANSFO
LEGRAND
Autotransformator driefase 400/230 V omkeerbaar - 2,5 kVA
Ref. 042211
EAN-nr.
3245060422110
Autotransformator driefase 400/230 V omkeerbaar - 2,5 kVA
Productgroep : 20
1 221,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Ja |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 230-230 V |
Type schakeling | YY |
Meetvermogen | 2500 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 2.6 % |
---|---|
Breedte | 220 mm |
Hoogte | 235 mm |
Diepte | 132 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Slagvastheid | IK08 |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER