Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Autotransformator driefase 400/230 V omkeerbaar - 1,6 kVA

AUTOTRANSFO LEGRAND

Autotransformator driefase 400/230 V omkeerbaar - 1,6 kVA

Ref. 042210 EAN-nr. 3245060422103

Autotransformator driefase 400/230 V omkeerbaar - 1,6 kVA

Productgroep : 20
1 086,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Nee
Uitgevoerd als spaartransformator Ja
Primaire spanning 1 400-400 V
Secundaire spanning 1 230-230 V
Type schakeling YY
Meetvermogen 1600 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 3.6 %
Breedte 220 mm
Hoogte 235 mm
Diepte 132 mm
Beschermingsgraad (IP) IP00
Slagvastheid IK08
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Aansluitwijze Schroefklem

Documentatie

3 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
042210.dwg dwg (0.1 Mo)