Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 4 kVA
AUTOTRANSFO
LEGRAND
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 4 kVA
Ref. 042266
EAN-nr.
3245060422660
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 4 kVA
Productgroep : 20
1 162,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Ja |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 230-230 V |
(Meet)schijnvermogen | 4000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 1.1 % |
---|---|
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 270 mm |
Diepte | 253 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER