Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 3,15kVA

AUTOTRANSFO LEGRAND

Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 3,15kVA

Ref. 042265 EAN-nr. 3245060422653

Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 3,15kVA

Productgroep : 20
1 035,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Nee
Uitgevoerd als spaartransformator Ja
Primaire spanning 1 400-400 V
Secundaire spanning 1 230-230 V
(Meet)schijnvermogen 3150 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 H
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 1.7 %
Breedte 250 mm
Hoogte 270 mm
Diepte 253 mm
Beschermingsgraad (IP) IP21
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Documentatie

3 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data