Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 2 kVA

AUTOTRANSFO LEGRAND

Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 2 kVA

Ref. 042288 EAN-nr. 3245060422882

Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 2 kVA

Productgroep : 20
762,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Nee
Uitgevoerd als spaartransformator Ja
Primaire spanning 1 400-400 V
Secundaire spanning 1 230-230 V
(Meet)schijnvermogen 2000 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 2.6 %
Breedte 270 mm
Hoogte 150 mm
Diepte 190 mm
Beschermingsgraad (IP) IP55
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Documentatie

1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina