Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1,5 kVA
AUTOTRANSFO
LEGRAND
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1,5 kVA
Ref. 042287
EAN-nr.
3245060422875
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1,5 kVA
Productgroep : 20
679,50 €
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
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Ja |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 230-230 V |
(Meet)schijnvermogen | 1500 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 2.4 % |
---|---|
Breedte | 270 mm |
Hoogte | 150 mm |
Diepte | 190 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER