![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042286-WEB-R.jpg)
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1 kVA
AUTOTRANSFO
LEGRAND
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1 kVA
Ref. 042286
EAN-nr.
3245060422868
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1 kVA
Productgroep : 20
436,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Ja |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 230-230 V |
(Meet)schijnvermogen | 1000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 4.1 % |
---|---|
Breedte | 245 mm |
Hoogte | 130 mm |
Diepte | 156 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER