Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 630 VA

AUTOTRANSFO LEGRAND

Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 630 VA

Ref. 042198 EAN-nr. 3245060421984

Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 630 VA

Productgroep : 20
1 215,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Nee
Uitgevoerd als spaartransformator Ja
Primaire spanning 1 400-400 V
Secundaire spanning 1 230-230 V
Type schakeling YY
Meetvermogen 630 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 5.9 %
Breedte 220 mm
Hoogte 220 mm
Diepte 190 mm
Beschermingsgraad (IP) IP21
Slagvastheid IK08
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Aansluitwijze Schroefklem

Documentatie

5 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
F00851EN-02.pdf pdf (0.3 Mo)
Technische gids
Technische fiche
F00851FR-02.pdf pdf (0.31 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data