Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 100 kVA
AUTOTRANSFO
LEGRAND
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 100 kVA
Ref. 142209
EAN-nr.
3414970544773
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 100 kVA
Productgroep : 20
7 725,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Ja |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 230-230 V |
Type schakeling | YY |
Meetvermogen | 100000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 1.5 % |
---|---|
Breedte | 590 mm |
Hoogte | 650 mm |
Diepte | 500 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK08 |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER