Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1 kVA
AUTOTRANSFO
LEGRAND
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1 kVA
Ref. 042199
EAN-nr.
3245060421991
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 1 kVA
Productgroep : 20
1 353,00 €
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
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Ja |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 230-230 V |
Type schakeling | YY |
Meetvermogen | 1000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | B |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 4.7 % |
---|---|
Breedte | 240 mm |
Hoogte | 270 mm |
Diepte | 190 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK08 |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER