Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Autom.verbindingsrail 10 klem. spoed 5 mm - Viking 3

VIKING3 LEGRAND

Autom.verbindingsrail 10 klem. spoed 5 mm - Viking 3

Ref. 037501 EAN-nr. 3245060375010

Autom.verbindingsrail 10 klem. spoed 5 mm - Viking 3

Productgroep : 28
4,58 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Inlegbrug
Aantal overbrugde klemmen 10
Nom. (meet)stroom In 24 A
Nom. (meet)spanning 800 V
Geïsoleerd Ja
Met aanraakbeveiliging Ja
Montagewijze Steekbaar
Rastermaat 5 mm
Kleur Rood

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
042515-02.pdf pdf (0.24 Mo)
10 documenten