Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automatische schakelaar IR Plafondmontage - 1 kring

LIGHTING MANAGEMENT LEGRAND

Automatische schakelaar IR Plafondmontage - 1 kring

Ref. 048899 EAN-nr. 3245060488994

Automatische schakelaar IR Plafondmontage - 1 kring

Productgroep : 100
133,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Bewegingssensor
Constantlichtregeling Ja
HVAC-aansturing Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Vrije dierzone Nee
Onderkruipbeveiliging Ja
Achtergrondcontrole Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Optimale montagehoogte 2.5 m
Trappenhuisbewaking Ja
Overbruggingsschakelaar Ja
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Geschikt voor draadloos Nee
Bediening op afstand Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met signaaleenheid Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP41
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Nom. spanning 230-230 V
Min. nalooptijd 5 s
Max. nalooptijd 30 min
Hoek reikwijdte horizontaal 0-360 °
Aanspreekhelderheid 5-1275 lx
Max. schakelvermogen 2000 W
Temperatuur -5-45 °C
Max. inschakelstroom 8.5 A
Ingang voor nevenunit Nee
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Met aansluitkabel Nee
Lengte aansluitkabel 0 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee

Documentatie

3 documenten
Technische gids
LE07602AA.pdf pdf (9.21 Mo)
Gebruikers-instructie
LE02802AA.pdf pdf (0.15 Mo)
Technische fiche
F00963FR-03.pdf pdf (1.57 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
OC / CB-681064A (1.18 Mo)
PEP
LGRP-00086-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details