Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automaten gelijkstroom 2P 32A 10000A/16kA - 2mod

DX3 LEGRAND

Automaten gelijkstroom 2P 32A 10000A/16kA - 2mod

Ref. 409571 EAN-nr. 3245064095716

Automaten gelijkstroom 2P 32A 10000A/16kA - 2mod

Productgroep : 37
115,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Inbouwdiepte 44 mm
Uitschakelkarakteristiek C
Aantal polen (totaal) 2
Aantal beveiligde polen 2
Nom. (meet)stroom 32 A
Nom. (meet)spanning 230 V
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Spanningstype DC
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V 16 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V 10 kA
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Meeschakelende nul Nee
Vervuilingsgraad 3
Nevenapparaat mogelijk Ja
Breedte in module-eenheden 2
Beschermingsgraad (IP) IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-70 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.5-25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5-35 mm²
Explosieveilig Nee
Breedte 35.4 mm
Hoogte 94.8 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Nom. spanning 225-275 V
Richting van de stroomtoevoer By the top
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Montagewijze DIN-rail

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01462EN-02.pdf pdf (0.37 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F01462FR-02.pdf pdf (0.4 Mo)
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina