Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automaten DX³ MA 3P 6.3A 400V - 25KA - 3mod

DX3 LEGRAND

Automaten DX³ MA 3P 6.3A 400V - 25KA - 3mod

Ref. 409879 EAN-nr. 3245064098793

Automaten DX³ MA 3P 6.3A 400V - 25KA - 3mod

Productgroep : 37
255,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Inbouwdiepte 44 mm
Uitschakelkarakteristiek MA
Aantal polen (totaal) 3
Aantal beveiligde polen 3
Nom. (meet)stroom 6.3 A
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Spanningstype AC
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V 50 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V 25 kA
Frequentie 50-60 Hz
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Meeschakelende nul Nee
Vervuilingsgraad 3
Nevenapparaat mogelijk Ja
Breedte in module-eenheden 3
Beschermingsgraad (IP) IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-70 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.5-25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5-35 mm²
Explosieveilig Nee
Breedte 53.1 mm
Hoogte 94.8 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Nom. spanning 360-440 V
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Type verbinding Busbar and cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Montagewijze DIN-rail

Documentatie

6 documenten
Technische fiche
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F01303EN-00.pdf pdf (3.08 Mo)
Technische fiche
F01303FR-03.pdf pdf (3.11 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
407829.dwg dwg (0.19 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2011-327-V1-FR.pdf pdf (0.19 Mo)