-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Automaten DX³ 4P C 63A 400V - 50KA - 6mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 4P C 50A 400V - 50KA - 6mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 4P C 40A 400V - 50KA - 6mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 4P C 32A 400V - 50KA - 6mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 4P C 25A 400V - 50KA - 6mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 4P C 20A 400V - 50KA - 6mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 4P C 16A 400V - 50KA - 6mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 4P C 10A 400V - 50KA - 6mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P C 63A 400V - 50KA - 4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P C 50A 400V - 50KA - 4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P C 40A 400V - 50KA - 4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P C 32A 400V - 50KA - 4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P C 25A 400V - 50KA - 4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P C 20A 400V - 50KA - 4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P C 16A 400V - 50KA - 4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 3P C 10A 400V - 50KA - 4,5mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 2P C 63A 230/400V - 50KA - 3mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 2P C 50A 230/400V - 50KA - 3mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 2P C 40A 230/400V - 50KA - 3mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 2P C 32A 230/400V - 50KA - 3mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 2P C 25A 230/400V - 50KA - 3mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 2P C 20A 230/400V - 50KA - 3mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 2P C 16A 230/400V - 50KA - 3mod
Exclusief BTW
Automaten DX³ 2P C 10A 230/400V - 50KA - 3mod
Exclusief BTW