Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automaten DX³ 4P D 40A 400V - 25KA - 6 mod

DX3 LEGRAND

Automaten DX³ 4P D 40A 400V - 25KA - 6 mod

Ref. 409850 EAN-nr. 3245064098502

Automaten DX³ 4P D 40A 400V - 25KA - 6 mod

Productgroep : 37
254,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Inbouwdiepte 47 mm
Uitschakelkarakteristiek D
Aantal polen (totaal) 4
Aantal beveiligde polen 4
Nom. (meet)stroom 40 A
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 6 kV
Spanningstype AC
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V 50 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V 25 kA
Frequentie 50-60 Hz
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Meeschakelende nul Ja
Vervuilingsgraad 3
Nevenapparaat mogelijk Ja
Breedte in module-eenheden 6
Beschermingsgraad (IP) IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-70 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.5-35 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5-50 mm²
Explosieveilig Nee
Breedte 106.8 mm
Hoogte 127.5 mm
Diepte 79.2 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Nom. spanning 360-440 V
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Type verbinding Cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Montagewijze DIN-rail

Documentatie

9 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Technische fiche
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Technische fiche
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Lastenboek
CD_LG_DX3_4P_FR_2015.doc doc (0.05 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F01217FR-02.pdf pdf (2.69 Mo)
Technische fiche
F01217EN-01.pdf pdf (2.79 Mo)
Lastenboek
1 document
Brochures
1 document
3D Autocad
409803.dwg dwg (0.22 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.030 (0.15 Mo)