Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automaten DX³ 3P B 100A 230/400V - 10000A/16kA -4,5mod

DX3 LEGRAND

Automaten DX³ 3P B 100A 230/400V - 10000A/16kA -4,5mod

Ref. 409016 EAN-nr. 3245064090162

Automaten DX³ 3P B 100A 230/400V - 10000A/16kA -4,5mod

Productgroep : 37
531,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Inbouwdiepte 47 mm
Uitschakelkarakteristiek B
Aantal polen (totaal) 3
Aantal beveiligde polen 3
Nom. (meet)stroom 100 A
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Spanningstype AC
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V 10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V 32 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V 16 kA
Frequentie 50-60 Hz
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Meeschakelende nul Nee
Vervuilingsgraad 3
Nevenapparaat mogelijk Ja
Breedte in module-eenheden 4.5
Beschermingsgraad (IP) IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-70 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 6-50 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 6-70 mm²
Explosieveilig Nee
Breedte 53.1 mm
Hoogte 94.8 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Montagewijze DIN-rail

Documentatie

5 documenten
Gebruikers-instructie
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Technische fiche
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Technische fiche
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Technische fiche
F01204FR-02.pdf pdf (1.3 Mo)
Technische fiche
F01204EN-01.pdf pdf (1.36 Mo)
1 document
Brochures
1 document
3D Autocad
409790.dwg dwg (0.22 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00828-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)