![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/409837-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 40A 400V - 25KA - 4,5 mod
DX3
LEGRAND
Automaten DX³ 3P D 40A 400V - 25KA - 4,5 mod
Ref. 409837
EAN-nr.
3245064098373
Automaten DX³ 3P D 40A 400V - 25KA - 4,5 mod
Productgroep : 37
200,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Inbouwdiepte | 47 mm |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | D |
Aantal polen (totaal) | 3 |
Aantal beveiligde polen | 3 |
Nom. (meet)stroom | 40 A |
Nom. (meet)spanning | 400 V |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 6 kV |
Spanningstype | AC |
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V | 50 kA |
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V | 25 kA |
Frequentie | 50-60 Hz |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Meeschakelende nul | Nee |
Vervuilingsgraad | 3 |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Breedte in module-eenheden | 4.5 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-70 °C |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.5-35 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 1.5-50 mm² |
Explosieveilig | Nee |
Breedte | 80.1 mm |
Hoogte | 127.5 mm |
Diepte | 79.2 mm |
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Nom. spanning | 360-440 V |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
7 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
1 document
Brochures
1 document
3D Autocad
SELECTEER