-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409751-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P B 125A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409750-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P B 100A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409749-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P B 80A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409748-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P B 63A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409747-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P B 50A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409746-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P B 40A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409745-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P B 32A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409735-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P B 63A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409734-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P B 50A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409733-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P B 40A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409732-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P B 32A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409744-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P B 25A 400V - 25KA - 4 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409743-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P B 20A 400V - 25KA - 4 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409742-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P B 16A 400V - 25KA - 4 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409741-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P B 10A 400V - 25KA - 4 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409731-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P B 25A 400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409730-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P B 20A 400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409722-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P B 63A 230/400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409729-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P B 16A 400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409728-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P B 10A 400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409721-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P B 50A 230/400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409720-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P B 40A 230/400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409719-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P B 32A 230/400V - 25KA - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409718-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P B 25A 230/400V - 25KA - 2 mod
Exclusief BTW