-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409855-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 125A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409854-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 100A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409842-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 125A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409853-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 80A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409841-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 100A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409840-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 80A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409852-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 63A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409851-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 50A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409839-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 63A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409838-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 50A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409850-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 40A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409845-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 10A 400V - 25KA - 4 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409849-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 32A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409848-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 25A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409844-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 6A 400V - 25KA - 4 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409847-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 20A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409846-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 16A 400V - 25KA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409837-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 40A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409832-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 10A 400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409836-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 32A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409835-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 25A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409831-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 6A 400V - 25KA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409834-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 20A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409833-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 16A 400V - 25KA - 4,5 mod
Exclusief BTW