-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409559-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 0.5A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409560-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 1A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409561-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 1.6A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409562-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 2A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409563-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 3A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409564-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 4A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409574-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 63A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409573-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 50A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409572-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 40A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409571-WEB-R.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 32A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409570-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 25A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409569-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 20A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409568-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 16A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409565-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 6A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409566-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 8A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409567-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten gelijkstroom 2P 10A 10000A/16kA - 2mod
Exclusief BTW