-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409542-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 125A 400V - 10000A/16kA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409508-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 125A 400V - 10000A/16kA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409541-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 100A 400V - 10000A/16kA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409540-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 4P D 80A 400V - 10000A/16kA - 6 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409507-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 100A 400V - 10000A/16kA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409506-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 3P D 80A 400V - 10000A/16kA - 4,5 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409460-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P D 125A 230/400V - 10000A/16kA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-409539-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P D63 400V - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409459-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P D 100A 230/400V - 10000A/16kA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409458-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ 2P D 80A 230/400V - 10000A/16kA - 3 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409505-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P D63 400V - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-409526-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P D02 400V - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409537-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P D40 400V - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409529-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P D06 400V - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409531-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P D10 400V - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409533-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P D16 400V - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-409534-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P D20 400V - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409535-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P D25 400V - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409536-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 4P D32 400V - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-409457-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 2P D63 230/400V - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-409492-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P D02 400V - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409503-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P D40 400V - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409499-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P D16 400V - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409500-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P D20 400V - 3 modules
Exclusief BTW