![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417365-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 63H 22 à 32A onderbrekingsvermogen 50kA
MPX3
LEGRAND
Automaat MPX³ 63H 22 à 32A onderbrekingsvermogen 50kA
Ref. 417365
EAN-nr.
3414970396099
Automaat MPX³ 63H 22 à 32A onderbrekingsvermogen 50kA
Productgroep : 76
222,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 22-32 A |
---|---|
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 416-416 A |
Met thermische beveiliging | Ja |
Faseuitvalgevoelig | Nee |
Uitschakeltechniek | Thermomagnetisch |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 220-690 V |
Nom. continustroom Iu | 32 A |
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V | 7.5 kW |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 15 kW |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Frameklem |
Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop |
---|---|
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Met geïntegreerd hulpcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC | 50 kA |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 140 mm |
Breedte | 55 mm |
Diepte | 144.6 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER