Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automaat MPX³ 63H 18 à 26A onderbrekingsvermogen 50kA

MPX3 LEGRAND

Automaat MPX³ 63H 18 à 26A onderbrekingsvermogen 50kA

Ref. 417364 EAN-nr. 3414970396075

Automaat MPX³ 63H 18 à 26A onderbrekingsvermogen 50kA

Productgroep : 76
222,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Instelbereik overbelastingsbeveiliging 18-26 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 338-338 A
Met thermische beveiliging Ja
Faseuitvalgevoelig Nee
Uitschakeltechniek Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) 220-690 V
Nom. continustroom Iu 26 A
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V 5.5 kW
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 11 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Frameklem
Uitvoering van het bedieningselement Draaiknop
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC 50 kA
Beschermingsgraad (IP) IP20
Hoogte 140 mm
Breedte 55 mm
Diepte 144.6 mm

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01988EN-05.pdf pdf (2.86 Mo)
Technische gids
Technische fiche
F01988FR-05.pdf pdf (2.88 Mo)
Gebruikers-instructie
LE07207AB.pdf pdf (4.25 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
417360.dwg dwg (0.17 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00211-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)