![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417348-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32MA 6A onderbrekingsvermogen 100kA
MPX3
LEGRAND
Automaat MPX³ 32MA 6A onderbrekingsvermogen 100kA
Ref. 417348
EAN-nr.
3414970395832
Automaat MPX³ 32MA 6A onderbrekingsvermogen 100kA
Productgroep : 76
79,41 €
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
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 78-78 A |
---|---|
Met thermische beveiliging | Nee |
Faseuitvalgevoelig | Nee |
Uitschakeltechniek | Magnetisch |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 220-690 V |
Nom. continustroom Iu | 6 A |
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V | 1.1 kW |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 2.2 kW |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Frameklem |
Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
---|---|
Met geïntegreerd hulpcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC | 100 kA |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 94 mm |
Breedte | 45 mm |
Diepte | 99.6 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER