Automaat MPX³ 32H 4 à 6A onderbrekingsvermogen 100kA
MPX3
LEGRAND
Automaat MPX³ 32H 4 à 6A onderbrekingsvermogen 100kA
Ref. 417328
EAN-nr.
3414970395511
Automaat MPX³ 32H 4 à 6A onderbrekingsvermogen 100kA
Productgroep : 76
103,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 4-6 A |
---|---|
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 78-78 A |
Met thermische beveiliging | Ja |
Faseuitvalgevoelig | Nee |
Uitschakeltechniek | Thermomagnetisch |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 220-690 V |
Nom. continustroom Iu | 6 A |
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V | 1.1 kW |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 2.2 kW |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Frameklem |
Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop |
---|---|
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Met geïntegreerd hulpcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC | 100 kA |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 94 mm |
Breedte | 45 mm |
Diepte | 99.6 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER