Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automaat MPX³ 100H 70 à 90A onderbrekingsvermogen 75kA

MPX3 LEGRAND

Automaat MPX³ 100H 70 à 90A onderbrekingsvermogen 75kA

Ref. 417378 EAN-nr. 3414970396334

Automaat MPX³ 100H 70 à 90A onderbrekingsvermogen 75kA

Productgroep : 76
476,80 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Instelbereik overbelastingsbeveiliging 70-90 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 1170-1170 A
Met thermische beveiliging Ja
Faseuitvalgevoelig Nee
Uitschakeltechniek Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) 220-690 V
Nom. continustroom Iu 90 A
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V 30 kW
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 45 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Frameklem
Uitvoering van het bedieningselement Draaiknop
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC 75 kA
Beschermingsgraad (IP) IP20
Hoogte 165 mm
Breedte 70 mm
Diepte 171 mm

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01988EN-05.pdf pdf (2.86 Mo)
Technische gids
Technische fiche
F01988FR-05.pdf pdf (2.88 Mo)
Gebruikers-instructie
LE07207AB.pdf pdf (4.25 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
417370.dwg dwg (0.16 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00211-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)