![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028656_pw_161086.jpg)
Automaat DMX³-H 3P 1000A vaste versie - 65 kA
DMX3-H
LEGRAND
Automaat DMX³-H 3P 1000A vaste versie - 65 kA
Ref. 028642
EAN-nr.
3245060286422
Automaat DMX³-H 3P 1000A vaste versie - 65 kA
Productgroep : 84
7 181,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 1000 A |
---|---|
Nom. spanning | 230-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 65 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 400-1000 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 600-10000 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 2000-65000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Ja |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 4 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 4 |
---|---|
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Achterzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Druktoets |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Ja |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
11 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
2 documenten
Software
Software
SELECTEER