Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automaat DMX³ 4P 800A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600

DMX3 1600 LEGRAND

Automaat DMX³ 4P 800A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600

Ref. 028077 EAN-nr. 3414971419643

Automaat DMX³ 4P 800A - 42kA uitrijdb. versie maat DMX³1600

Productgroep : 84
5 885,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 800 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 42 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 320-800 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 1200-8000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 1600-42000 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Overig
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 4
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Nee
Aantal polen 4
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Breedte 352 mm
Hoogte 352 mm
Diepte 306 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -5-70 °C
opslagtemperatuur -25-85 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Richting van de stroomtoevoer By the top
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 120-1000 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

10 documenten
Technische fiche
Technische gids
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
1 document
3D Autocad
028076.dwg dwg (0.1 Mo)
2 documenten
Software
Software